제품 게시
WT - Screw for wood decking clips

WT - Screw for wood decking clips

WT
∅4,  
Screw with underhead thread for decking and other wood structures.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24
• Hard wood

SCREW MATERIAL
• Stainless steel

APPLICATION
• facade boards
• decking boards

사양
  • Stainless steelLength range:
    ∅4WT45 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Stainless Steel
    Screw head type Countersunk (Torx drive)
    Thread type Partial thread
기술 사양
  • 특징 참조WT_Screw_for_wood_decking_clips
  • 제품군Screws and fasteners for wooden constructions
  • 제품분류Wood construction screws
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류별도 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Zz_60_40_15
  • Uniclass 2015 설명Construction joints
  • OmniClass 번호23-13 23 11 13 19
  • OmniClass 제목Screws

지역 가용성

아시아 유럽 북미