제품 게시
500 series fixed shelters
Kling

500 series fixed shelters

WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
기술 사양
  • 특징 참조500
  • 제품군Loading system
  • 제품분류Door Seals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)2030
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가헝가리
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715