제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
홈
카테고리
문
산업용 문
PAL-150
다음에서 사용 가능 미국
Kling
팔로우
PAL-150
PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
pal150
제품군
Industrial doors
제품분류
Fast-moving PVC doors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-11-27
에디션 넘버
1
높이(mm)
3000
너비(mm)
2500
링크
링크
제품 URL
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
설치 안내
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
관련성
관련성
주 재료
철
부 재료
철
설계국가
헝가리
제조국가
헝가리
분류
분류
BIMobject 카테고리
문 - 산업용 문
IFC 분류
문
UNSPSC 이름
Doors
UNSPSC 코드
301715
비슷한 제품
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
다운로드
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
다운로드
The Cookson Company
Rolling Counter Door
다운로드
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
다운로드
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
다운로드
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
다운로드