제품 게시
PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
기술 사양
  • 특징 참조pic7
  • 제품군Industrial doors
  • 제품분류Fast-moving PVC doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3000
  • 너비(mm)2500
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료폴리에스테르
  • 설계국가헝가리
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715