제품 게시
record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
기술 사양
  • 특징 참조record400
  • 제품군Industrial doors
  • 제품분류Fast-moving PVC doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2500
  • 너비(mm)3170
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가헝가리
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류보
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26