제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
홈
카테고리
바닥재
바닥 시스템
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
사용 불가: 미국
Knauf Gips KG
팔로우
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
다운로드
사양
사양
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
기술 사양
기술 사양
특징 참조
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
제품군
Floor-systems
제품분류
Self-supporting-systems
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-11-27
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
설치 안내
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
안내 영상
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
제품 인증
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
기술 설명
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
관련성
관련성
주 재료
석고
부 재료
기타
설계국가
독일
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - 바닥 시스템
IFC 분류
Floor
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
다운로드
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
다운로드
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
다운로드
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
다운로드
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
다운로드
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
다운로드