제품 게시
K251.de Knauf Fireboard Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles
Knauf Gips KG

K251.de Knauf Fireboard Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles

The shaft wall system K251.de is characterized by high-quality fire protection properties with fire performance A1, non-combustible and single-layer planking with Knauf Fireboard.
사양
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 39dB, height up to 5.00 m
기술 사양
  • 특징 참조drywall_K251-DE_fireboard-installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Shaft walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽

지역 가용성

유럽
독일