제품 게시
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
사양
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Drywall-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Gypsum board
  • UNSPSC 코드30161509

지역 가용성

유럽
독일