제품 게시
W113.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, triple-layer cladding
Knauf Gips KG

W113.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, triple-layer cladding

Das Metallständerwandsystem W113.de ist mit drei Lagen Gipsplatten je Seite beplankt. Die Beplankungsqualität und das Ständerwerk bestimmen Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften, sowie die Robustheit und Ballwurfsicherheit. Die mögliche Einbauhöhe wird ebenfalls durch die Komponenten Platte und Ständerwerk beeinflusst.
사양
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 69dB, height up to 12,00 m with diamond plate
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W113-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_triple-layer-cladding
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Drywall-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Gypsum board
  • UNSPSC 코드30161509

지역 가용성

유럽
독일