제품 게시
W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

The metal stand wall system W135.de is covered with two layers of plasterboard on each side and a sheet steel insert. By varying the planking, the metal stud wall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection EI 60 and impact stress caused by falling components: robustness, sound insulation, slimming.
사양
  • Fire protection: up to EI60, noise protection up to 66dB, height up to 7.00 m
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W135-DE_metal-stud-partition-ei60-m-single-metal-stud-partition-two-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Drywall-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Gypsum board
  • UNSPSC 코드30161509

지역 가용성

유럽
독일