제품 게시
W145.de - Knauf DIVA Soundproof wall - Double metal stud frame, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W145.de - Knauf DIVA Soundproof wall - Double metal stud frame, multi-layer cladding

Noise protection wall systems are adjusted to particularly high sound insulation requirements by varying the planking quality, the number of panel layers and the stud frame.
사양
  • Fire protection: up to F90, noise protection up to 81dB, height up to 12,00 m
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W145-DE_diva-soundproof-wall_double-metal-stud-frame_multi-layer-cladding
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Drywall-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Gypsum board
  • UNSPSC 코드30161509

지역 가용성

유럽
독일