제품 게시
W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition
Knauf Gips KG

W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition

The Knauf FB4 bullet-resistant wall consists of a metal substructure as a single stand, a double layer of special gypsum fiber boards Knauf Torro in the wall cavity and a two-sided, two-layer planking of Knauf diamond hardboard.
사양
  • Resistance class FB4 NS according to DIN EN 1522
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W161-DE_fb4_bullet-resistant-partition
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Drywall-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Gypsum board
  • UNSPSC 코드30161509

지역 가용성

유럽
독일