제품 게시
W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached
Knauf Gips KG

W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached

Das Vorsatzschalensystem W623.de wird mit einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27, welche mit Direkt(schwing)abhängern an der Grundwand befestigt werden, ausgeführt. Somit ist eine schlanke Bauweise in Verbindung mit großen Wandhöhen realisierbar. Die Beplankung ist ein- oder zweilagig. Bei Ausführung mit doppelter Beplankung ist Ballwurfsicherheit möglich.
사양
  • Minimum thickness> = 52.5mm, improvement measure up to 16dB
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W623-DE_shaft-wall-with-cd-60_27_directly-attached
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Shaft walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽

지역 가용성

유럽
독일