제품 게시
W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning
Knauf Gips KG

W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning

The shaft wall system W628A.de is designed up to a shaft width of 2.00 m without substructure. A slim design distinguishes this shaft wall system. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
사양
  • Shaft width up to 2,00m. Side edge connections with angle profiles, free span horizontal planking, wall height up to: 15.00 m, sound reduction up to: 33 dB
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W628A-DE_installation-shaft-wall_free-spanning
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Shaft walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽

지역 가용성

유럽
독일