제품 게시
W631.de Knauf Dry Plaster with composite sheets
Knauf Gips KG

W631.de Knauf Dry Plaster with composite sheets

Gipsverbundplatten mit EPS Dämmstoff werden als Innendämmung in Abhängigkeit vom Untergrund in unterschiedlichen Ansetzarten aufgebracht. Im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund. Mit Perlfix-Batzen bei Unebenheiten bis 20 mm. Mit Plattenstreifen bei Unebenheiten über 20 mm. Voraussetzung: tragfähiger, vorzugsweise ebener Untergrund
사양
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm, thermal resistance up to 1.20 m²K / W
기술 사양
  • 특징 참조drywall_W631-DE_dry_plaster_with_composite_sheets
  • 제품군Drywall-systems
  • 제품분류Shaft walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽

지역 가용성

유럽
독일