제품 게시
D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf
보관됨

D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
사양
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

기술 사양
  • 특징 참조D127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • 제품군Ceilings Systems
  • 제품분류Non-demountable Ceilings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료아연 도금 강판
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 천장
  • IFC 분류천장
  • UNSPSC 이름Ceiling panels
  • UNSPSC 코드30161602
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_25
  • Uniclass 2015 설명Ceiling and soffit systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceilings
  • OmniClass 번호23-15 13 21
  • OmniClass 제목Ceiling Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드C3030
  • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes