제품 게시
Mira Elevate Sliding Door 1000mm
Mira Elevate Sliding Door 1000mm
Mira Elevate Sliding Door 1000mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Sliding Door 1000mm

    Create a statement in your bathroom by maximising floor space with the Mira Elevate Sliding Door, 1000mm option.
    사양
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 945-995mm Frame adjustment: Corner 961-981mm
    기술 사양
    • 특징 참조ELEVATESLIDING1000
    • 제품군Enclosure
    • 제품분류Elevate
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    • 순 중량(Kg)29.568
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures

    지역 가용성

    유럽
    아일랜드
    영국