제품 게시
Mira Elevate Square Bath Screen
Mira Showers

Mira Elevate Square Bath Screen

Contemporary square bath screen panel with patented water retention feature.
기술 사양
  • 특징 참조Mira-Elevate-Square-Bath-Screen
  • 제품군Enclosure
  • 제품분류Elevate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1450
  • 너비(mm)17
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 순 중량(Kg)14.59
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens