제품 게시
K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2189-8
    • 제품군Sinks/Lavatories
    • 제품분류Portrait®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)8.88
    • 너비(inches)22.63
    • 깊이(inches)18.88
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    북미
    멕시코
    미국
    캐나다