제품 게시
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2356-1
    • 제품군Sinks/Lavatories
    • 제품분류Archer®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.88
    • 너비(inches)22.63
    • 깊이(inches)19.44
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    북미
    멕시코
    미국
    캐나다