제품 게시
K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide
Kohler

K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide

Add the beauty of a wood frame to your Verdera® medicine cabinet. This decorative wood frame complements the traditional American furniture style of Poplin and Marabou vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

FEATURES

  • Designed to fit K-99006-NA and K-99007-NA Verdera medicine cabinets (sold separately).
  • Coordinates with Poplin and Marabou vanities.
  • Catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Mounts directly to wall for easy installation.

Material

  • Solid wood and veneers.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-99663-24
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Poplin® Marabou®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)35.5
  • 너비(inches)29.5
  • 깊이(inches)0.94
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Cabinets
  • OmniClass 번호23-25 53 11 13 11
  • OmniClass 제목Medicine Cabinets

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다