제품 게시
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This deck-mount bath faucet trim exemplifies the Venza collection’s clean lines with its 7-1/2" gooseneck spout. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two-handle bath faucet trim
    • 7-1/2" (191 mm) gooseneck nondiverter spout with slip-fit connection

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Deck-mount

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-T28131-4
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Venza™
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)10.6
    • 너비(inches)8
    • 깊이(inches)7.52
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    북미
    멕시코
    미국
    캐나다