제품 게시
K-11053 Archer® 24" double towel bar
Kohler

K-11053 Archer® 24" double towel bar

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This elegant 24-inch double towel bar embodies Archer's classical design lines. Pair it with other fixtures from the Archer Collection for a unified look.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-11053
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Archer®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1983-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.75
  • 너비(inches)26.75
  • 깊이(inches)5.12
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars