제품 게시
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. This stylish hook complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-13505
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Kelston®.
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-06-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.94
  • 너비(inches)5.31
  • 깊이(inches)2.44
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks