제품 게시
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. Combine this basin with other products in the Serif collection to carry the sophisticated look throughout your bathroom.

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2075-1
    • 제품군Sinks/Lavatories
    • 제품분류Serif®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)8.25
    • 너비(inches)22.12
    • 깊이(inches)16.25
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks