제품 게시
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular undermount sink makes a striking addition to the bathroom.

Features
  • Rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
Material
  • Vitreous china.
Installation
  • Undermount

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-2330
  • 제품군Sinks/Lavatories
  • 제품분류Kathryn®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6.75
  • 너비(inches)19.75
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks