제품 게시
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink

    Garamond exudes distinguished style. With subtle concentric rings around its oval-shaped basin, this sink brings an organic, welcoming touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Oval basin with concentric rings.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2832
    • 제품군Sinks
    • 제품분류Garamond®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.56
    • 너비(inches)16.25
    • 깊이(inches)21.06
    관련성
    • 주 재료Cast iron
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    북미