제품 게시
K-37055 Alteo® Robe hook
Kohler

K-37055 Alteo® Robe hook

Streamlined for contemporary style, Alteo accessories match Alteo faucets to provide a coordinated look for your bathroom. Constructed of durable metal, this robe hook makes a practical and stylish addition to a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Alteo faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-37055
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Alteo®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-10-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.62
  • 너비(inches)3.37
  • 깊이(inches)2.12
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks