제품 게시
K-5244-ET Steward® Hybrid high-efficiency urinal with 3/4" top spud
Kohler

K-5244-ET Steward® Hybrid high-efficiency urinal with 3/4" top spud

Under Construction

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조kohler-K-5244-ET
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Steward®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-05-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste