제품 게시
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow between a rainhead and handshower.

Features

  • Diverter switches water between rainhead or showerhead and handshower
  • Includes flange

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-76333
  • 제품군Showers
  • 제품분류Honesty®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.76
  • 너비(inches)3.08
  • 깊이(inches)18.2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • ETIM 코드EC011383
  • ETIM 이름Shower head
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties