한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Veil Intelligent wall-hung toilet offers integrated personal cleansing while saving up to 8 inches of precious bathroom space over KOHLER's longest floor-mount models. This Veil toilet requires the K-18647 in-wall tank to complete the system. The mounting hardware is concealed, giving Veil a sleek, seamless look that is incredibly easy to clean. Its sculpted core delivers a suite of precision features finely tuned to provide optimum hygiene and ultimate individual comfort, from personal cleansing to an LED nightlight to hands-free opening, closing and flushing. All of the features are easy to control on a touchscreen LCD remote control. In addition to the remote, you can control the Full and Eco flush using the touchless, Honed White actuator plate (included).
FEATURES
Technology
Installation
Notice to California Customers
Kohler에 문의하기
로그인지역 가용성
| 북미 |
|---|
멕시코 |
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.