제품 게시
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

This KOHLER P-trap, recommended for above-the-floor bidet and lavatory sink installations, features solid brass construction for durability and reliability. The piece includes a cleanout plug and flange.

FEATURES

  • Adjustable rotation on outlet extension tube.
  • Slip-fit inlet.
  • Cleanout plug.
  • Flange

Material

  • Brass

Installation

  • Intended for console table installations.

Kohler에 문의하기

사양
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

기술 사양
  • 특징 참조kohler-K-9018
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류P-Trap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-05-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Hardware and fittings
  • UNSPSC 코드401417
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings