제품 게시
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Oval vessel-style sink features a simple oval silhouette in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
    • Overflow drain

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-99183
    • 제품군Bathroom Sinks
    • 제품분류Vox®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.44
    • 너비(inches)20
    • 깊이(inches)14.87
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • ETIM 코드EC011839
    • ETIM 이름Countersink
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks