제품 게시
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Reflecting classic American style, this wood-frame mirror complements the Shaker-inspired design of the Tresham vanity. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

    FEATURES

    • Coordinates with Tresham vanities.
    • Wood frame with durable moisture- and scratch-resistant finish.
    • Includes hardware for wall-mount installation.

    Material

    • Glass.
    • Solid woods and veneers.

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-99650
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Tresham®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)32
    • 너비(inches)23.5
    • 깊이(inches)1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors