제품 게시
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

별점 4.3/54.3(7 리뷰)

This wood-framed mirror reflects the transitional style of Jacquard vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your Jacquard vanity.

FEATURES

  • Coordinates with Jacquard vanities for a matched ensemble.
  • Wood frame with catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Includes hardware for wall-mount installation.

Material

  • Glass.
  • Solid woods and veneers.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-99664
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Jacquard®.
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)34.5
  • 너비(inches)19.5
  • 깊이(inches)0.75
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
  • Uniclass 2015 설명Mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors