제품 게시
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-R39828
    • 제품군Kitchen Sink
    • 제품분류Prologue®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)9.31
    • 너비(inches)32.22
    • 깊이(inches)18.38
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • ETIM 코드EG015130
    • ETIM 이름Drains
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks