제품 게시
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

The smooth, solid wood sitting pole is scaled to the age group and provides comfortable seating for children to gather and socialize. This product is available as FSC® Certified (FSC® C004450) robinia wood on request.
기술 사양
  • 특징 참조sitting-pole-playground-equipment-nro209
  • 제품군Classic Freestanding Play Equipment
  • 제품분류Robinia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)12
  • 너비(inches)6
  • 깊이(inches)6
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료Steel, Sherardized
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • Uniclass 2015 코드SL_40_05_61
  • Uniclass 2015 설명Outdoor playgrounds
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 68 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Play Field Equipment and Structures
  • OmniClass 번호23-21 29 19
  • OmniClass 제목Recreational Equipment