제품 게시
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    kreon aplis 120 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon aplis 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_aplis_120
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC 이름Recessed lighting
    • UNSPSC 코드39111505
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 21
    • OmniClass 제목Spotlight Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카