제품 게시
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_aplis_80_he
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)111
    • 너비(mm)95
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카