제품 게시
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single

    ato 80 single

    kreon ato is an indoor range of highly performant recessed lighting tools for focused light. kreon ato single comes in two beam angles, flood (30°) and wide flood (40°) and can be additionally equipped with professional screening accessories.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_ato_80_single
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카