제품 게시
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    kreon diapason is offered in three sizes with a choice of black or white painted finish options. Light control is facilitated by a selection of lens optics, colour temperature, and choice of colour rendering indexes, along with the option to add cylindrical glare preventors for maximum light restraint. kreon diapason can be recessed mounted individually within a discreet trimless plasterkit, M10 thread fixed, or surface or track mounted on a gear box accessory.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_diapason_120
    • 제품군Lighting
    • 제품분류projectors & track systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카