제품 게시
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40

    down in-line 40

    kreon down in-line 40 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down in-line 40 places the focus on the light itself. kreon down in-line 40 is perfect for use in compact spaces and is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_down_inline_40
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카