제품 게시
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor

    esprit floor

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_esprit_floor
    • 제품군Lighting
    • 제품분류free standing luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1360
    • 너비(mm)250
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카