제품 게시
holon 80
holon 80
holon 80
holon 80

    holon 80

    별점 3.9/53.9(27 리뷰)
    kreon holon directional is a recessed, surface or track mounted spotlight with a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 90º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon holon fixed is the perfect solution for general lighting and features a flood beam mirror reflector set above the black or white internal louvre, optimised to create pools of light on horizontal surfaces or dramatic scalloping effects on verticals.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_holon80
    • 제품군Lighting
    • 제품분류projectors & track systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카