제품 게시
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional

    inti directional

    kreon inti directional combines the dome effect of the downlight with a decentralized directional spotlight that has an angular adjustment of 30°. The diffused light from the dome neutralizes the shadow of the directional spotlight in the light effect. The directional light creates the second layer of focused light. The unique combination of a diffused downlight with a directional projector make kreon inti a two-in-one recessed ceiling luminaire.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_inti_double
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)103
    • 너비(mm)80
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카