제품 게시
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165

    onn 165

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_onn_165
    • 제품군Lighting
    • 제품분류wall luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)165
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카