제품 게시
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_up_80
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed floor luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카