제품 게시
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    기술 사양
    • 특징 참조stark-60-in-line
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90.5
    • 너비(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카