제품 게시
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    별점 4.3/54.3(11 리뷰)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    사양
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    기술 사양
    • 특징 참조icon-round-mirror
    • 제품군LED Mirrors
    • 제품분류Icon
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)24
    • 너비(inches)24
    • 깊이(inches)1.5
    관련성
    • 주 재료Mirror Glass
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    북미
    미국

    비슷한 제품