제품 게시
KS-QUADRO 16-1,8-DM
KS-Quadro

KS-QUADRO 16-1,8-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
사양
  • compressive strength fb = 16 [N/mm²] class of raw density ρ = 1,8 [kN/m³] termal of conductivity λ = 0,99 [W/(mK)] weights γ = 18 [kN/m³] characteristic strength fk = 11,2 [N/mm²] mortar M 10
기술 사양
  • 특징 참조ks_quadro_16_1-8_dm
  • 제품군calcium silicate
  • 제품분류KS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Calcium silicate
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Bricks
  • UNSPSC 코드301316
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_13_50
  • Uniclass 2015 설명Masonry wall systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 73 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass 번호23-13 35 21 13
  • OmniClass 제목Masonry Structural Walls
  • CSI 단일 형식 II 코드C1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

지역 가용성

유럽
독일
스위스
체코 공화국